目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0269.721A0X25
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style, Plastic
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style_plastic/06610_2.prj},{NB=K0269.721A0X25},{GR=1},{D=10.0},{D1=13.0},{D2=14.5},{H=25.5},{H1=4.0},{H2=15.0},{H3=30.0},{H4=33.5},{A=40},{A1=47.0},{B=7.5},{ZZ=16},{L=25},{GEW=0.0170},{EAN=4059245422746},{NDM=0.0},{NDM1=0.1900},{TYP=2.000},{LX=25.000},{XA=4.4},{XB=23.7},{XC=4.3},{XD=15.7},{XE=2.0},{XF=11.0},{XG=12.3},{XH=1.8},{XI=2.00},{XJ=1.50},{XK=21.0},{XL=13.0},{XM=29.8},{XN=24.5},{XO=1.1},{XP=36.6},{XQ=32.6},{XR=105.0},{XS=29.5},{XT=31.0},{XU=20.0},{XV=6.7},{XW=30.0},{XX=20.0},{XY=31.0},{XZ=16.7},{XA1=1.0},{XB1=17.1},{XC1=34.0},{XD1=0.5},{XE1=35.1},{XF1=24.6},{XG1=7.0},{XH1=7.3},{XI1=4.9},{XJ1=5.3},{XK1=1.6},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0},{XQ1=8.0},{XR1=4.0},{XS1=0.5},{XT1=0.5},{XU1=17.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 711
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0269 - Adjustable Handles with push button external thread
Bill of material
K0269.721A0X25
BESTKIPPUSA
Order No.
K0269.721A0X25
K0269.721A0X25
FARBE
Colour
orange
orange
GR
size
1
1
X
External thread
10-24
10-24
D
diameter
10.0
10.0
mm
D1
diameter
13.0
13.0
mm
D2
diameter
14.5
14.5
mm
H
height
25.5
25.5
mm
H1
height
4.0
4.0
mm
H2
height
15.0
15.0
mm
H3
height
30.0
30.0
mm
H4
height
33.5
33.5
mm
A
Length
40
40
mm
A1
Length
47.0
47.0
mm
B
width
7.5
7.5
mm
ZZ
No. of teeth
16
16
L
Length
25
25
mm
GEW
Approx. weight
0.0170
0.0170
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245422746
4059245422746
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.