目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0006.25111A4X50
KIPP USA
Adjustable Handles
Cam Levers
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/com_levers/04233_inch_asmtab.prj},{NB=K0006.25111A4X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.0},{H1=28.5},{A=96.0},{A1=108.0},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{S=1.0},{L=50},{GEW=0.1287},{EAN=4059245418206},{TYP=2.000},{TYP1=1.000},{TYP2=2.000},{BESTKIPPUSA=K0006.25111A4X50},{FARBE=schwarz},{AUSF=Edelstahl},{D=3/8-16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP_USA,NORELEM,},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{IMPERIAL=INCH},{PPATH=04233_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 132
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0006 - Adjustable Cam Levers with external thread, steel or stainless steel
Bill of material
K0006.25111A4X50
BESTKIPPUSA
Order No.
K0006.25111A4X50
K0006.25111A4X50
FARBE
Colour
schwarz
schwarz
AUSF
version
Edelstahl
Edelstahl
GR
size
2
2
D
External thread
3/8-16
3/8-16
mm
D1
diameter
27.1
27.1
mm
D2
diameter
11
11
mm
B
width
33.3
33.3
mm
B1
width
24.0
24.0
mm
H
height
18.0
18.0
mm
H1
height
28.5
28.5
mm
A
distance
96.0
96.0
mm
A1
total length
108.0
108.0
mm
F
Clamping force
8.0
8.0
kN
HANDKRAFT
hand force
350
350
N
S
stroke
1.0
mm
L
Length
50
50
mm
GEW
Approx. weight
0.1287
0.1287
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245418206
4059245418206
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.