目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1300.013080
KIPP USA
Indexing Plungers
Indexing Plungers
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/arretierbolzen/indexing_plungers/03089-10.prj},{NB=K1300.0130801},{D=8},{D2=33},{L=66.0},{L1=26},{L2=10},{L3=23},{H=6},{SW1=19},{F1=20},{F2=35},{GEW=0.0672},{EAN=4059245327690},{NDM=16.000},{TYP=0.000},{XA=24.000},{XB=0.600},{XC=0.000},{XD=19.000},{XE=53.900},{XF=0.300},{XG=2.300},{XH=2.500},{XI=0.500},{XJ=26.900},{XK=3.800},{XL=26.000},{XM=7.000},{XN=12.000},{XO=6.100},{XP=5.200},{XQ=3.200},{XR=13.500},{XS=3.600},{XT=1.000},{XU=3.000},{XV=31.000},{XW=11.000},{XX=24.000},{XY=8.000},{XZ=6.000},{ST=2.000},{XA1=7.600},{XB1=7.500},{XC1=3.300},{XD1=11.800},{BESTKIPPUSA=K1300.013080},{FORM=A},{MATERIAL=Edelstahl},{D1=M16},{SW2=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{POS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1300 - Indexing plungers with rotation lock and lead-in chamfer
Bill of material
K1300.013080
BESTKIPPUSA
Order No.
K1300.013080
K1300.013080
FORM
Form
A
A
POS
Position
slacked position
clamped position
slacked position
clamped position
MATERIAL
Main
Edelstahl
Edelstahl
D
diameter
8
8
mm
D1
thread
M16
M16
mm
D2
diameter
33
33
mm
L
Length
66.0
66.0
mm
L1
Length
26
26
mm
L2
Length
10
10
mm
L3
Length
23
23
mm
H
Length
6
6
mm
SW1
width across flats
19
19
mm
SW2
width across flats
-
-
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
20
20
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
35
35
N
GEW
Approx. weight
0.0672
0.0672
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245327690
4059245327690
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099