目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1668.173700
KIPP USA
Indexing Plungers
Indexing Plungers
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/arretierbolzen/indexing_plungers/03102-05.prj},{NB=K1668.1737000},{B=70},{B1=45},{B2=16},{C=2.0},{D=7.0},{D1=0},{D2=0},{H=38.0},{H1=16},{L=73.0},{L1=22},{L2=28.0},{L3=0},{L4=0},{S=17},{GEW=0.1630},{EAN=4059245590353},{XA=39.0},{XB=68.0},{XC=18.0},{XD=9.0},{XE=1.8},{XF=15.2},{XG=19.0},{XH=34.2},{XI=14.4},{XJ=1.6},{BESTKIPPUSA=K1668.173700},{FORM=B},{FORMT=Riegel nach unten},{MATERIAL=Stahl},{OBER=verzinkt},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1668 - Barrel locks with return spring steel or brass bevel up or down
Bill of material
K1668.173700
BESTKIPPUSA
Order No.
K1668.173700
K1668.173700
FORM
Form
B
B
FORMT
Form-Type
bevel down
bevel down
MATERIAL
Main
steel
steel
OBER
Surface finish body
passivated
passivated
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
確定
B
width
70
70
mm
B1
width
45
45
mm
B2
width
16
16
mm
C
height
2.0
2.0
mm
D
diameter
7.0
7.0
mm
H
Length
38.0
38.0
mm
H1
height
16
16
mm
L
Length
73.0
73.0
mm
L1
Length
22
22
mm
L2
Length
28.0
28.0
mm
GEW
Approx. weight
0.1630
0.1630
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590353
4059245590353
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099