目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1127.235201
KIPP USA
Pull Handles
Cast Iron Handles
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/buegelgriffe/cast_iron_handles/06932_1.prj},{NB=K1127.235201},{BESTKIPPUSA=K1127.235201},{FARBE=schwarz eloxiert},{A=235},{B=12.5},{D=M5},{H=40},{L=255.5},{TRAG=1000},{GEW=0.0493},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245245390},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=5},{XA=5.0},{XB=40.0},{XC=12.5},{XD=11.1},{XE=12.0},{XF=16.0},{XG=19.8},{XH=11.0},{XI=12.2},{XJ=1.5},{XK=12.0},{XL=10.5},{XM=2.0},{XN=1.0},{XO=9.5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1127 - Pull handles
Bill of material
K1127.235201
BESTKIPPUSA
Order No.
K1127.235201
K1127.235201
FARBE
Colour
black anodized
black anodized
A
Length
235
235
mm
B
width
12.5
mm
D
External thread
M5
H
height
40
mm
L
Length
255.5
255.5
mm
TRAG
load-bearing capacity
1000
N
GEW
Approx. weight
0.0493
0.0493
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245245390
4059245245390
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.