目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1166.11608
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/03164_asmtab.prj},{NB=K1166.11608},{BESTKIPPUSA=K1166.11608},{FORM=A},{D=M8x25},{DMIN=16},{DMAX=22.0},{H=11.5},{H1=1.6},{L=16.2},{SW=5.0},{SPANNKRAFT=4.0},{ANZDM=18.0},{GEW=0.0210},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245267774},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{PPATH=03164_schb.prj},{NDM=8.000},{XA=25.000},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1166 - Centring clamps round
Bill of material
K1166.11608
BESTKIPPUSA
Order No.
K1166.11608
K1166.11608
FORM
Form
A
A
D
thread
M8x25
M8x25
mm
DMIN
diameter
16
16
mm
DMAX
diameter
22.0
22.0
mm
H
height
11.5
11.5
mm
H1
height
1.6
1.6
mm
L
Length
16.2
16.2
mm
SW
width across flats
5.0
5.0
mm
SPANNKRAFT
Clamping force
4.0
4.0
kN
ANZDM
tightening torque
18.0
18.0
Nm
GEW
Approx. weight
0.0210
0.0210
kg
INFO
Technical Information
Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245267774
4059245267774
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099