目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0013.08
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/04371.prj},{NB=K0013.0856},{D1=20},{H1=60},{H2=53},{H3=10},{L=11},{L1=9},{L2=8},{P=8},{R=9},{R1=20},{T=17},{GEW=0.1424},{EAN=4059245030880},{NDM=6.000},{NDM1=8.000},{ST=1.25},{HX=56.000},{SW=5.000},{XA=11.000},{XB=13.000},{XC=3.500},{XD=42.000},{XE=11.000},{XF=6.000},{XG=6.500},{XH=15.000},{XI=10.000},{XJ=10.000},{XK=6.000},{XL=50.000},{XM=17.000},{XN=30.000},{XO=20.000},{XP=29.000},{XQ=16.000},{XR=30.000},{BESTKIPPUSA=K0013.08},{D=M 8},{C=M 6},{SPANNKRAFT=8.77},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{H=56}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0013 - Hook clamps with collar
Bill of material
K0013.08
BESTKIPPUSA
Order No.
K0013.08
K0013.08
D
thread
M 8
M 8
D1
diameter
20
20
mm
C
Schraube
M 6
M 6
H
height
mm
Enter value for H
height
mm
cm
inch
ft
確定
H1
height
60
60
mm
H2
height
53
53
mm
H3
height
10
10
mm
L
Length
11
11
mm
L1
Length
9
9
mm
L2
Length
8
8
mm
P
Length
8
8
mm
R
Radius
9
9
mm
R1
Radius
20
20
mm
T
width H11
17
17
mm
SPANNKRAFT
Clamping force
8.77
8.77
kN
GEW
Approx. weight
0.1424
0.1424
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030880
4059245030880
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.