目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0238.16713
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
19" TECHNOLOGY
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/19_zoll_technology/06960.prj},{NB=K0238.16713},{BESTKIPPUSA=K0238.16713},{FORM=A},{FARBE=naturfarben eloxiert},{H=90},{L=167},{L1=182},{T=19.5},{MONTAGE=171 x 73},{TRAG=500},{GEW=0.2368},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245129751},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{Z=1.000},{ZGT=für DIN 963/964/966-M4},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0238 - Recessed handles
Bill of material
K0238.16713
BESTKIPPUSA
Order No.
K0238.16713
K0238.16713
FORM
Form
A
A
FARBE
Colour of tray handle
natural colour anodized
natural colour anodized
H
height
90
L
Length
167
167
mm
L1
Length
182
182
T
depth
19.5
MONTAGE
Assembly cutout
171 x 73
171 x 73
TRAG
load-bearing capacity
500
N
GEW
Approx. weight
0.2368
0.2368
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245129751
4059245129751
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.