目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0258.41601605
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVO grip
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowo_grip/06264_asmtab.prj},{NB=K0258.416016050},{GR=4},{D=45},{D1=160},{D3=25},{D4=25},{D6=26},{A=62.0},{A1=5.6},{H=28.0},{L=143.5},{L1=18.5},{L2=83.5},{L3=63.8},{B3=5},{T=18.3},{GEW=0.5687},{EAN=4059245062614},{XA=28.000},{XB=26.000},{XD=16},{XE=12},{DX=16.000},{NDM=8.000},{TYP2=20},{BESTKIPPUSA=K0258.41601605},{MATERIALK=Stahl},{AUSF=Nabe mit Nut},{AUSF1=ohne Querbohrung},{D2=16},{D5=M8},{D7=-},{H2=-},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0258 - Handwheels with fold-away grip
Bill of material
K0258.41601605
BESTKIPPUSA
Order No.
K0258.41601605
K0258.41601605
MATERIALK
Component
Steel
POS
Position
Zylindergriff eingeschwenkt
Zylindergriff ausgeschwenkt
Zylindergriff eingeschwenkt
Zylindergriff ausgeschwenkt
GR
size
4
4
AUSF
version
Nabe mit Nut
Nabe mit Nut
AUSF1
version
ohne Querbohrung
ohne Querbohrung
D
diameter
45
45
mm
D1
diameter
160
160
mm
D2
diameter
16
16
D3
diameter
25
25
mm
D4
diameter
25
25
mm
D5
thread
M8
M8
D6
diameter
26
26
mm
D7
thread
-
-
mm
A
Length
62.0
62.0
mm
A1
Length
5.6
5.6
mm
H
height
28.0
28.0
mm
H2
distance
-
-
mm
L
Length
143.5
143.5
mm
L1
height
18.5
18.5
mm
L2
Length
83.5
83.5
mm
L3
Length
63.8
63.8
mm
B3
hub slot width P9
5
5
mm
T
hub slot depth
18.3
18.3
mm
GEW
Approx. weight
0.5687
0.5687
kg
ZEICHNUNG
Drawings
Drawing views
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245062614
4059245062614
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
XD
Länge Schraube
16
16
mm
XE
Länge Gewindestift
12
12
mm
XG
Oberfläche Schraube
schwarzgrau RAL 7021
FARBE1
Colour
Stahl brüniert