目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0104.06
KIPP USA
Toggle Clamps
Accessories
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/schnellspanner/accessories/05888.prj},{NB=K0104.06},{BESTKIPPUSA=K0104.06},{D=15.0},{D1=10.3},{D2=10.8},{D3=M 6},{H=14.4},{H1=2},{T=5.5},{GEW=0.0056},{PASS1=05885-06050},{PASS2=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245036219},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=6},{KDM=4.917},{TYP=2},{ST=1.000},{XA=2.000},{XB=5.500},{XC=10.800},{XD=10.300},{XE=8.000},{XF=14.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0104 - Thrust pads neoprene
Bill of material
K0104.06
BESTKIPPUSA
Order No.
K0104.06
K0104.06
D
diameter
15.0
15.0
D1
diameter
10.3
10.3
D2
diameter
10.8
10.8
D3
Internal thread
M 6
M 6
H
height
14.4
14.4
mm
H1
height
2
2
mm
T
5.5
5.5
mm
GEW
Approx. weight
0.0056
0.0056
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245036219
4059245036219
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.