目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0086.0350
KIPP USA
Toggle Clamps
Horizontal Toggle Clamps
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/schnellspanner/horizontal_toggle_clamp/05838_asmtab.prj},{NB=K0086.0350_(0)},{OG=185},{F=110},{F2=3500},{F1=1500},{B3=20.5},{C1=9.5},{D1=10},{D2=19.0},{H=106.5},{L=123},{L1=49},{L2=16},{L3=18},{L4=33},{R=97},{C=25},{GEW=0.2635},{EAN=4059245035410},{NDM=6},{NDM1=16},{XA=25.000},{W=1.73570},{W1=170.85216},{BESTKIPPUSA=K0086.0350},{PASSKG=K0100.28},{M=M 6 x 25},{M1=M 16 x 1.5},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{PPATH=05838_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0086 - Toggle clamps push-pull without mounting bracket
Bill of material
K0086.0350
BESTKIPPUSA
Order No.
K0086.0350
K0086.0350
POS
position lever
Holding arm closed
Holding arm open
Holding arm closed
Holding arm open
OG
opening angle of handle
185
°
F
hand force
110
110
N
F2
Holding force
3500
3500
N
F1
Clamping force
1500
1500
N
PASSKG
suitable plastic handle
K0100.28
K0100.28
B3
width
20.5
20.5
mm
C1
height
9.5
9.5
mm
D1
diameter
10
10
mm
D2
diameter
19.0
19.0
mm
H
height
106.5
106.5
mm
L
Length
123
123
mm
L1
Length
49
49
mm
L2
Length
16
16
mm
L3
Length
18
18
mm
L4
Length
33
33
mm
M
thread
M 6 x 25
M 6 x 25
M1
thread 1
M 16 x 1.5
M 16 x 1.5
R
Radius
97
97
mm
C
stroke
25
25
mm
GEW
Approx. weight
0.2635
0.2635
kg
INFO
Technical Information
Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
mm
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035410
4059245035410
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.