目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0660.008100
KIPP USA
Toggle Clamps
Horizontal Toggle Clamps
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/schnellspanner/horizontal_toggle_clamp/05900_1_asmtab.prj},{NB=K0660.008100_0},{LOCHBILD=3},{OH=86},{OG=67},{GEW=0.3850},{EAN=4059245432370},{OGG=0.580},{OGGG=0.000},{OG1=66.170},{OH1=86.060},{OLO=110.10617},{OLG=44.51026},{OHG=0.89000},{OHGG=0.000},{HUB=6.500},{SCHRL=45},{OL=3.500},{GR1=4},{GR=4},{TYPC=2},{TYPB=3},{TYPA=3},{TYP=1},{BESTKIPPUSA=K0660.008100},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{HANDKRAFT=200},{HALTEKRAFT=2000},{HALTEKRAFT1=2800},{SPANNKRAFT=830},{SPANNKRAFT1=1400},{BESTBEFWK=K0098.04},{BESTBEFN=05880-04},{M=M8X45},{A=26},{A1=44},{A2=9},{A3=-},{A4=-},{B=31},{B1=45},{B2=21},{B3=16},{B4=24},{B5=2.5},{B6=41.5},{C=32.2},{C2=-},{D=6.2},{H=73,9},{H1=70,1},{L=230,4},{L1=74.9},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0660 - Toggle clamps horizontal with safety interlock with flat foot and adjustable clamping spindle
Bill of material
K0660.008100
BESTKIPPUSA
Order No.
K0660.008100
K0660.008100
FARBE
Component
black grey RAL 7021
black grey RAL 7021
POS
Position holding arm
Holding arm closed
Holding arm open
Holding arm closed
Holding arm open
LOCHBILD
Hole arrangement
3
3
OH
Opening angle of holding arm ~
86
86
°
OG
Opening angle of handle ~
67
67
°
HANDKRAFT
hand force
200
200
N
HALTEKRAFT
Holding force F1
2000
2000
N
HALTEKRAFT1
Holding force F2
2800
2800
N
SPANNKRAFT
Clamping force F3
830
830
N
SPANNKRAFT1
Clamping force F4
1400
1400
N
BESTBEFN
Order No. of angle Bracket
05880-04
05880-04
M
thread
M8X45
M8X45
mm
A
26
26
mm
A1
44
44
mm
A2
9
9
mm
A3
-
-
mm
A4
-
-
mm
B
31
31
mm
B1
Width ~
45
45
mm
B2
21
21
mm
B3
16
16
mm
B4
24
24
mm
B5
2.5
2.5
mm
B6
41.5
41.5
mm
C
Height ~
32.2
32.2
mm
C2
-
-
mm
D
6.2
6.2
mm
H
Height ~
73,9
73,9
mm
H1
Height ~
70,1
70,1
mm
L
Length ~
230,4
230,4
mm
L1
Length ~
74.9
74.9
mm
GEW
Approx. weight
0.3850
0.3850
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245432370
4059245432370
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.