目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0660.105000
KIPP USA
Toggle Clamps
Horizontal Toggle Clamps
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/schnellspanner/horizontal_toggle_clamp/05900_2_asmtab.prj},{NB=K0660.1050000},{OH=86},{OG=67},{HALTEKRAFT1=900},{GEW=0.0955},{EAN=4059245432417},{OGG=1.61000},{OGGG=0.000},{OG1=66.74000},{OH1=86.340},{OLO=107.44997},{OLG=41.22986},{OHG=1.65000},{OHGG=0.000},{HUB=0.000},{SCHRL=25},{OL=5.200},{GR1=0},{GR=2},{TYPC=1},{TYPB=2},{TYPA=1},{TYP=1},{BESTKIPPUSA=K0660.105000},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{LOCHBILD=2},{HANDKRAFT=100},{HALTEKRAFT=650},{SPANNKRAFT=550},{SPANNKRAFT1=620},{M=M5X25},{A=18},{A1=27},{A2=4.5},{A3=13.5},{A4=-},{B=16.8},{B1=27,3},{B2=13.2},{B3=9,2},{B4=-},{B5=2},{B6=22.5},{C=17,2},{C2=5,25},{D=5.5},{H=43,4},{H1=38.9},{L=125,7},{L1=41,8},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0660 - Horizontal Toggle Clamps with flat foot and adjustable clamping spindle, stainless steel
Bill of material
K0660.105000
BESTKIPPUSA
Order No.
K0660.105000
K0660.105000
FARBE
Component
black grey RAL 7021
black grey RAL 7021
LOCHBILD
Hole arrangement
2
2
POS
Position holding arm
holding arm: closed
holding arm: open
holding arm: closed
holding arm: open
OH
Opening angle of holding arm ~
86
86
°
OG
Opening angle of handle ~
67
67
°
HANDKRAFT
hand force
100
100
N
HALTEKRAFT
Holding force F1
650
650
N
HALTEKRAFT1
Holding force F2
900
900
N
SPANNKRAFT
Clamping force F3
550
550
N
SPANNKRAFT1
Clamping force F4
620
620
N
M
Thread
M5X25
M5X25
mm
A
18
18
mm
A1
27
27
mm
A2
4.5
4.5
mm
A3
13.5
13.5
mm
A4
-
-
mm
B
16.8
16.8
mm
B1
Width ~
27,3
27,3
mm
B2
13.2
13.2
mm
B3
9,2
9,2
mm
B4
-
-
mm
B5
2
2
mm
B6
22.5
22.5
mm
C
Height ~
17,2
17,2
mm
C2
5,25
5,25
mm
D
5.5
5.5
mm
H
Height ~
43,4
43,4
mm
H1
Height ~
38.9
38.9
mm
L
Length ~
125,7
125,7
mm
L1
Length ~
41,8
41,8
mm
GEW
Approx. weight
0.0955
0.0955
kg
INFO
Technical Information
Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245432417
4059245432417
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.