目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0063.0100
KIPP USA
Toggle Clamps
Vertical Toggle Clamps
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/schnellspanner/vertical_toggle_clamps/05735.prj},{NB=K0063.0100 (GESCHLOSSEN)},{LOCH=2},{OH1=80},{OHOA=190},{OG1=60},{OGOA=100},{F=80},{F1=850},{F3=650},{A=14},{A1=29},{A2=7},{A3=0},{B=17.5},{B1=28},{B3=5.5},{C=44},{C1=9.5},{D=4.8},{H=122},{L=66},{L1=24.5},{L2=36},{GEW=0.1421},{EAN=4059245034710},{TYP1=1},{NDM=5},{ST=0.80},{XA=36.00},{XB=60.00},{XC=6.000},{XD=35.000},{XE=8.000},{XF=3.50},{XG=2.70},{BESTKIPPUSA=K0063.0100},{PASSKG=K0100.16},{M=M 5 x 35},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0063 - Toggle clamps vertical with angled foot and fixed clamping spindle
Bill of material
K0063.0100
BESTKIPPUSA
Order No.
K0063.0100
K0063.0100
LOCH
Hole arrangement
2
2
mm
OH1
opening angle of holding arm, position 1
80
80
°
OHOA
opening angle of holding arm without stop
190
190
°
OG1
opening angle of handle, position 1
60
60
°
OGOA
opening angle of handle without stop
100
100
°
F
hand force
80
80
N
F1
Holding force
850
850
N
F3
Clamping force
650
650
N
PASSKG
suitable plastic handle
K0100.16
K0100.16
A
Length
14
14
mm
A1
Length
29
29
mm
A2
Length
7
7
mm
A3
Length
0
0
mm
B
width
17.5
17.5
mm
B1
width
28
28
mm
C
height
44
44
mm
C1
height
9.5
9.5
mm
D
diameter
4.8
4.8
mm
H
height
122
122
mm
L
Length
66
66
mm
L1
Length
24.5
24.5
mm
L2
Length
36
36
mm
M
clamping spindles
M 5 x 35
M 5 x 35
GEW
Approx. weight
0.1421
0.1421
kg
INFO
Technical Information
Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245034710
4059245034710
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.