目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0741.10024X144
KIPP USA
Swivel feet, levelling feet
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/swivel_feet_levelling_feet/k0741.prj},{NB=K0741.10024X14400},{BESTKIPPUSA=K0741.10024X144},{W=0},{H3X=0},{D=100},{D1=M24},{D2=35},{H=30},{H1=194},{H2=44},{H3=129},{L=65},{L1=85},{L3=150},{SW=20},{SW1=30},{BELASTUNG=15},{GEW=1.0050},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245202737},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=24.0},{XA=8.0},{XB=10.6},{XC=4.0},{XD=48.9},{XE=74.7},{XF=58.0},{XG=4.0},{XH=24.0},{XI=10.5},{XJ=10.0},{XK=15.000},{XL=0.950},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0741 - Levelling feet stainless steel for sterile areas
Bill of material
K0741.10024X144
BESTKIPPUSA
Order No.
K0741.10024X144
K0741.10024X144
W
Angle
°
H3X
Adjustment range
mm
Enter value for H3X
Adjustment range
mm
cm
inch
ft
確定
D
diameter
100
100
mm
D1
thread
M24
M24
mm
D2
diameter
35
35
mm
H
height
30
30
mm
H1
height
194
194
mm
H2
height
44
44
mm
H3
height
129
129
mm
L
Length
65
L1
Length
85
L3
Length
150
mm
SW
width across flats
20
20
mm
SW1
width across flats
30
30
mm
BELASTUNG
load capacity max.
15
15
kN
GEW
Approx. weight
1.0050
1.0050
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245202737
4059245202737
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.