目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0742.010024X200
KIPP USA
Swivel feet, levelling feet
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/swivel_feet_levelling_feet/k0742.prj},{NB=K0742.010024X200},{D=100},{H=23.5},{H2=44},{S=3},{SW=20},{L=200},{BELASTUNG=55},{GEW=1.4510},{EAN=4059245203338},{SW1=36.0},{NDM=24.0},{TYP=2.0},{XA=92.5},{XB=3.0},{XC=12.0},{XD=3.0},{XE=38.0},{XF=13.0},{XG=15.0},{XH=3.0},{XI=0.5},{XJ=17.0},{XK=23.0},{XL=10.0},{XM=21.5},{XN=28.0},{XO=47.0},{BESTKIPPUSA=K0742.010024X200},{FORM=A},{D1=M24},{H1=244},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 116
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0742 - Swivel feet steel
Bill of material
K0742.010024X200
BESTKIPPUSA
Order No.
K0742.010024X200
K0742.010024X200
W
Angle
°
FORM
Form
A
A
D
diameter
100
100
mm
D1
thread
M24
M24
mm
H
height
23.5
23.5
mm
H1
height
244
244
mm
H2
height
44
44
mm
S
height
3
mm
SW
width across flats
20
20
mm
L
Length
200
200
mm
BELASTUNG
load capacity max.
55
55
kN
GEW
Approx. weight
1.4510
1.4510
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245203338
4059245203338
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.