目錄: MuA
Created: 28.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MuA
ETGHO50260-KWL
MuA
Heat recovery ventilation
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{mua/kontrollierte_wohnraumlueftung/etgho_kwl_asmtab.prj},{NB=ETGHO50260(L=285, H=50, B=260(A_200)-KWL},{SA810ID03=14011_kwl},{H=50},{B=260},{LP=40},{L=285},{H1=150},{V=1.0},{W=30},{AI=0.250},{CNSMASSEXACT=1.16},{CNSQUANTITY=4},{T=0.600},{SA700ID05_=2},{SA700ID06_=2},{SA700ID09_=2},{SA700ID10_=2},{SA700ID11_=4},{SA810ID04=14011},{LODDEST=A},{LOD=200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
MuA
Description
ETGHO - KWL - Offset, horizontal, oval ETGHO
Bill of material
ETGHO50260-KWL
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
14011_kwl
14011_kwl
SA810ID04
Datanorm number
14011
14011
SA700ID04
Product name
Ovale Etage, horizontal,verz. Stahlblech, mit Dicht-/Schutzanstrich
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA110ID04
Material/System
ETGHO
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA300ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
-
SA350ID03
Brandschutzklasse
A1 nach Din 4102
SA400ID03
Verlegeort
Innerhalb oder Außerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA700ID05
Produktkennung
Formstück
SA700ID06
Querschnittsform
oval
SA700ID08
Nenndrucksystem
PN
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
CNSORDERNO
Item number
14011
14011
SBEZ
Product description
ETGHO50260
ETGHO50260
LODDEST
LOD Ziel
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD
Level Of Detail
200
200
S
Page
Seite 22.8
H
Height
50
50
mm
B
Width
260
260
mm
LP
Insertion
40
40
mm
L
Installation length
285
285
mm
H1
Installation length
150
150
mm
W
Angle
30
°
AI
Surface
0.250
0.250
m2
CNSMASSEXACT
Weight
1.16
1.16
kg
CNSQUANTITY
Package unit
4
Stk
INFO
PDF Info
PDF Info
LINK
https://www.mua.de/home/