GFRA-22-M6
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
握柄
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/grip/gfra_asmtab.prj},{NB=GFRA-22-M6},{CN=GFRA-22-M6},{D=22},{M=M6},{LF=5.5},{D1=20},{H=83.2},{H1=61.7},{A=21.5},{H2=65.5},{X=13.5},{MASS=135},{M1=M8},{PPATH=gfra_gfrs/gfra_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GFRA - Retractable Revolving Grip
明细表
GFRA-22-M6
CN
型号
GFRA-22-M6
GFRA-22-M6
D
直径 D
22
22
mm
M
螺纹直径
M6
LF
螺纹长度
5.5
mm
D1
直径 d
20
mm
H
尺寸 H
83.2
83.2
mm
H1
尺寸 h
61.7
61.7
mm
A
尺寸 A
21.5
mm
H2
尺寸 h'
65.5
65.5
mm
X
尺寸 x
13.5
mm
MASS
质量
135
135
g