Helix20002000CO178CI178011
SCHNEIDER Torsysteme
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{schneider_torsysteme/helix_s600_asmtab.prj},{NB=S20002000CO178CI178011(A,350)},{LODDEST=A},{LODLEVEL=350},{ARTNR=Helix},{B=2000},{H=2000},{HAL=366},{COLOUROUT=178},{COLOURIN=178},{WT=0},{TYPE=1},{MOTOR=1},{OS=1.1},{CS=0.5},{CT=40.0},{DESC=Speed sectional door},{MM=Insulated steel panels},{VERS=1},{PPATH=assemblies/thermo3_asmtpl.prj},{INFOPDF=Info PDF},{INFOPAGE=helix},{ECLASS91=22-28-02-02},{UNICLASS2015=PR_30_59_24_38},{INFOPAGE2=helix},{TYP=S},{DC=AT}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEIDER Torsysteme
Description
Helix - Helix
Bill of material
Helix20002000CO178CI178011
CNSORDERNO
Order number
Helix (2000-2000---178-178-)
Helix (2000-2000---178-178-)
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
Level of detail
350
300
350
300
FR
Min. free headroom
1100
1100
mm
B
Clear width
mm
Enter value for B
Clear width
mm
cm
inch
ft
確定
H
Clear Height
mm
Enter value for H
Clear Height
mm
cm
inch
ft
確定
HAL
Height for alu section
366
mm
COLOUROUT
Colour outside
RAL 9002 ✔
RAL 9002
RAL 9002
RAL 1000
RAL 1000
RAL 1001
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1012
RAL 1013
RAL 1013
RAL 1014
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1024
RAL 1027
RAL 1027
RAL 1032
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1033
RAL 1034
RAL 1034
RAL 1037
RAL 1037
RAL 2000
RAL 2000
RAL 2001
RAL 2001
RAL 2002
RAL 2002
RAL 2003
RAL 2003
RAL 2004
RAL 2004
RAL 2008
RAL 2008
RAL 2009
RAL 2009
RAL 2010
RAL 2010
RAL 2011
RAL 2011
RAL 2012
RAL 2012
RAL 3000
RAL 3000
RAL 3001
RAL 3001
RAL 3002
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3005
RAL 3006
RAL 3006
RAL 3007
RAL 3007
RAL 3009
RAL 3009
RAL 3011
RAL 3011
RAL 3012
RAL 3012
RAL 3013
RAL 3013
RAL 3014
RAL 3014
RAL 3015
RAL 3015
RAL 3016
RAL 3016
RAL 3017
RAL 3017
RAL 3018
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3020
RAL 3022
RAL 3022
RAL 3027
RAL 3027
RAL 3031
RAL 3031
RAL 4001
RAL 4001
RAL 4002
RAL 4002
RAL 4003
RAL 4003
RAL 4004
RAL 4004
RAL 4005
RAL 4005
RAL 4006
RAL 4006
RAL 4008
RAL 4008
RAL 4009
RAL 4009
RAL 4010
RAL 4010
RAL 5000
RAL 5000
RAL 5001
RAL 5001
RAL 5002
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5004
RAL 5005
RAL 5005
RAL 5007
RAL 5007
RAL 5008
RAL 5008
RAL 5009
RAL 5009
RAL 5010
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5011
RAL 5012
RAL 5012
RAL 5013
RAL 5013
RAL 5014
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5017
RAL 5018
RAL 5018
RAL 5019
RAL 5019
RAL 5020
RAL 5020
RAL 5021
RAL 5021
RAL 5022
RAL 5022
RAL 5023
RAL 5023
RAL 6000
RAL 6000
RAL 6001
RAL 6001
RAL 6002
RAL 6002
RAL 6003
RAL 6003
RAL 6004
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6005
RAL 6006
RAL 6006
RAL 6007
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6009
RAL 6010
RAL 6010
RAL 6011
RAL 6011
RAL 6012
RAL 6012
RAL 6013
RAL 6013
RAL 6014
RAL 6014
RAL 6015
RAL 6015
RAL 6016
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6018
RAL 6019
RAL 6019
RAL 6020
RAL 6020
RAL 6021
RAL 6021
RAL 6022
RAL 6022
RAL 6024
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6026
RAL 6027
RAL 6027
RAL 6028
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6029
RAL 6032
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6033
RAL 6034
RAL 6034
RAL 7000
RAL 7000
RAL 7001
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7002
RAL 7003
RAL 7003
RAL 7004
RAL 7004
RAL 7005
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7008
RAL 7009
RAL 7009
RAL 7010
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7026
RAL 7030
RAL 7030
RAL 7031
RAL 7031
RAL 7032
RAL 7032
RAL 7033
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7034
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7038
RAL 7039
RAL 7039
RAL 7040
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7042
RAL 7043
RAL 7043
RAL 7044
RAL 7044
RAL 7045
RAL 7045
RAL 7046
RAL 7046
RAL 7047
RAL 7047
RAL 8000
RAL 8000
RAL 8001
RAL 8001
RAL 8002
RAL 8002
RAL 8003
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8007
RAL 8008
RAL 8008
RAL 8011
RAL 8011
RAL 8012
RAL 8012
RAL 8014
RAL 8014
RAL 8015
RAL 8015
RAL 8016
RAL 8016
RAL 8017
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8019
RAL 8022
RAL 8022
RAL 8023
RAL 8023
RAL 8024
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8025
RAL 8028
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9001
RAL 9003
RAL 9003
RAL 9004
RAL 9004
RAL 9005
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9010
RAL 9011
RAL 9011
RAL 9016
RAL 9016
RAL 9017
RAL 9017
RAL 9018
RAL 9018
RAL 5024
RAL 5024
COLOURIN
Colour inside
RAL 9002 ✔
RAL 9002
RAL 9002
RAL 1000
RAL 1000
RAL 1001
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1012
RAL 1013
RAL 1013
RAL 1014
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1024
RAL 1027
RAL 1027
RAL 1032
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1033
RAL 1034
RAL 1034
RAL 1037
RAL 1037
RAL 2000
RAL 2000
RAL 2001
RAL 2001
RAL 2002
RAL 2002
RAL 2003
RAL 2003
RAL 2004
RAL 2004
RAL 2008
RAL 2008
RAL 2009
RAL 2009
RAL 2010
RAL 2010
RAL 2011
RAL 2011
RAL 2012
RAL 2012
RAL 3000
RAL 3000
RAL 3001
RAL 3001
RAL 3002
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3005
RAL 3006
RAL 3006
RAL 3007
RAL 3007
RAL 3009
RAL 3009
RAL 3011
RAL 3011
RAL 3012
RAL 3012
RAL 3013
RAL 3013
RAL 3014
RAL 3014
RAL 3015
RAL 3015
RAL 3016
RAL 3016
RAL 3017
RAL 3017
RAL 3018
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3020
RAL 3022
RAL 3022
RAL 3027
RAL 3027
RAL 3031
RAL 3031
RAL 4001
RAL 4001
RAL 4002
RAL 4002
RAL 4003
RAL 4003
RAL 4004
RAL 4004
RAL 4005
RAL 4005
RAL 4006
RAL 4006
RAL 4008
RAL 4008
RAL 4009
RAL 4009
RAL 4010
RAL 4010
RAL 5000
RAL 5000
RAL 5001
RAL 5001
RAL 5002
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5004
RAL 5005
RAL 5005
RAL 5007
RAL 5007
RAL 5008
RAL 5008
RAL 5009
RAL 5009
RAL 5010
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5011
RAL 5012
RAL 5012
RAL 5013
RAL 5013
RAL 5014
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5017
RAL 5018
RAL 5018
RAL 5019
RAL 5019
RAL 5020
RAL 5020
RAL 5021
RAL 5021
RAL 5022
RAL 5022
RAL 5023
RAL 5023
RAL 6000
RAL 6000
RAL 6001
RAL 6001
RAL 6002
RAL 6002
RAL 6003
RAL 6003
RAL 6004
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6005
RAL 6006
RAL 6006
RAL 6007
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6009
RAL 6010
RAL 6010
RAL 6011
RAL 6011
RAL 6012
RAL 6012
RAL 6013
RAL 6013
RAL 6014
RAL 6014
RAL 6015
RAL 6015
RAL 6016
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6018
RAL 6019
RAL 6019
RAL 6020
RAL 6020
RAL 6021
RAL 6021
RAL 6022
RAL 6022
RAL 6024
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6026
RAL 6027
RAL 6027
RAL 6028
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6029
RAL 6032
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6033
RAL 6034
RAL 6034
RAL 7000
RAL 7000
RAL 7001
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7002
RAL 7003
RAL 7003
RAL 7004
RAL 7004
RAL 7005
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7008
RAL 7009
RAL 7009
RAL 7010
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7026
RAL 7030
RAL 7030
RAL 7031
RAL 7031
RAL 7032
RAL 7032
RAL 7033
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7034
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7038
RAL 7039
RAL 7039
RAL 7040
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7042
RAL 7043
RAL 7043
RAL 7044
RAL 7044
RAL 7045
RAL 7045
RAL 7046
RAL 7046
RAL 7047
RAL 7047
RAL 8000
RAL 8000
RAL 8001
RAL 8001
RAL 8002
RAL 8002
RAL 8003
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8007
RAL 8008
RAL 8008
RAL 8011
RAL 8011
RAL 8012
RAL 8012
RAL 8014
RAL 8014
RAL 8015
RAL 8015
RAL 8016
RAL 8016
RAL 8017
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8019
RAL 8022
RAL 8022
RAL 8023
RAL 8023
RAL 8024
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8025
RAL 8028
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9001
RAL 9003
RAL 9003
RAL 9004
RAL 9004
RAL 9005
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9010
RAL 9011
RAL 9011
RAL 9016
RAL 9016
RAL 9017
RAL 9017
RAL 9018
RAL 9018
RAL 5024
RAL 5024
WT
Window type
Option without
1 Aluminium Window
2 Aluminium Window
3 Aluminium Window
Option without
1 Aluminium Window
2 Aluminium Window
3 Aluminium Window
TYPE
Version
ALU section, single glazing
ALU section, double glazing
ALU section, double glazing, Acrylic, etched
ALU section, double glazing, scratch resistant
Insulated plastic pane, Rodeca, (Polycarbonate)
ALU section, single glazing
ALU section, double glazing
ALU section, double glazing, Acrylic, etched
ALU section, double glazing, scratch resistant
Insulated plastic pane, Rodeca, (Polycarbonate)
MOTOR
Motor position
Left
Right
Left
Right
MS
Surface
4.0
m2
OS
Opening speed
1.1
m/s
CS
Closing speed
0.5
m/s
CW
Curtain weight
56
g/m2
CT
Panel thickness
40.0
mm
DESC
Description
Rapid sectional door
MM
Main material
Insulated steel panels
INFOPDF
Datasheet PDF
Info PDF
ECLASS91
eCl@ss 9.1
22-28-02-02
UNICLASS2015
Uniclass 2015
PR_30_59_24_38