SO 41326-A8 018.1330.080
SERTO
Brass M - unions
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_41326.prj},{NB=SO 41326-A8 018.1330.080},{TYPE=SO 41326-A8},{MATNR=018.1330.080},{DK=8.00},{BAR=100},{M=M12x1},{SW=14},{L1=33.0},{L2=45.0},{EK=6.0},{KG=2.800},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)},{NDM=12.000},{P=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 41326 - Adjustable union radial dismantling
Bill of material
SO 41326-A8 018.1330.080
TYPE
Type
SO 41326-A8
SO 41326-A8
MATNR
Mat.-Nr.
018.1330.080
018.1330.080
DK
8.00
8.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
100
100
bar
M
Thread M
M12x1
M12x1
SW
14
14
mm
L1
33.0
33.0
mm
L2
45.0
45.0
mm
EK
6.0
6.0
mm
KG
Weight kg/100
2.800
2.800
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)