SO 31521-10 168.1500.100
SERTO
PA - unions
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{serto/10_kunststoff_pa/so_31521.prj},{NB=SO 31521-10 168.1500.100},{TYPE=SO 31521-10},{MATNR=168.1500.100},{DK=10.00},{DK2=10},{BAR=10},{M=M14 x 1},{SW1=17},{SW2=14},{SW3=19},{L1=28.0},{L2=32.0},{B=14.5},{ZK1=14.0},{ZK2=18.0},{EK=6.6},{KG=1.387},{WERKSTOFF=PA 6.6},{NDM=14.0},{P=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 31521 - Panel mount union, max. panel thickness 6 mm
Bill of material
SO 31521-10 168.1500.100
TYPE
Type
SO 31521-10
SO 31521-10
MATNR
Mat.-Nr.
168.1500.100
168.1500.100
DK
d
10.00
10.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
10
bar
M
Thread M
M14 x 1
M14 x 1
SW1
17
17
mm
SW2
14
14
mm
SW3
19
19
mm
L1
28.0
28.0
mm
L2
32.0
32.0
mm
B
14.5
14.5
mm
ZK1
z1
14.0
14.0
mm
ZK2
z2
18.0
18.0
mm
EK
e
6.6
6.6
mm
KG
Weight kg/100
1.387
1.387
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PA 6.6