SO 32421-10/7-1/4 168.2401.320
SERTO
PA - unions
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{serto/10_kunststoff_pa/so_32421.prj},{NB=SO 32421-10/7-1/4 168.2401.320},{TYPE=SO 32421-10/7-1/4},{MATNR=168.2401.320},{DK=10.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{BAR=10},{M=M14 x 1},{SW1=17},{SW2=12},{SW3=14},{L1=30.0},{L2=26.5},{ZK1=16.0},{ZK2=14.5},{EK=5.6},{KG=0.892},{NDM=14.0},{P=1.000},{NG=9.700},{WERKSTOFF=PA 6.6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 32421 - Male adaptor elbow union
Bill of material
SO 32421-10/7-1/4 168.2401.320
TYPE
Type
SO 32421-10/7-1/4
SO 32421-10/7-1/4
MATNR
Mat.-Nr.
168.2401.320
168.2401.320
DK
d
10.00
10.00
mm
R
Thread R
R1/4
R1/4
BAR
Working pressure (PN)
10
bar
M
Thread M
M14 x 1
M14 x 1
SW1
17
17
mm
SW2
12
12
mm
SW3
14
14
mm
L1
30.0
30.0
mm
L2
26.5
26.5
mm
ZK1
z1
16.0
16.0
mm
ZK2
z2
14.5
14.5
mm
EK
e
5.6
5.6
mm
KG
Weight kg/100
0.892
0.892
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PA 6.6