00-00-0003-0040-0250
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sunco/machine_screws/00003.prj},{NB=00-00-0003-0040-0250},{S=M 4},{L=25},{L1=2,3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L2=3,4,5,6,8,10,12,14,15,16},{L3=3,4,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L4=3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L5=3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,28,30,35,40,45,50},{L6=6,8,10,12,14,15,16,20,25,30},{L7=3,4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20,22,23,24,25,28,30,32,35,38,40,45,50,55,60,65,70,75},{L8=5,6,8,10,12,13,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,90},{L9=6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100},{L10=8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,27,28,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100},{L11=16,20,25,30,35,40,45,50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 186
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
00000003 - Steel(+)Truss machine screw
Bill of material
00-00-0003-0040-0250
S
Size
M 4
M 4
L
Length
25
25
CNSORDERNO
Order number
00-00-0003-0040-0250
00-00-0003-0040-0250
P
p: Pitch
0.700
0.700
mm
TOH
Type of + Hole
2
2
DK
dk: Outside Diameter
9.400
9.400
mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
-0.5
mm
K
k: Width
2.500
2.500
mm
TK
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm