20-02-0006-0040-0350
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sunco/tapping_screws/22006.prj},{NB=20-02-0006-0040-0350},{S=4.0},{L=35},{L1=8},{L2=8,10,12,14,16,18,20,25,30,35,40,45,50},{L3=12,16,20,25,30,35,40,45,50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 23
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
20020006 - Stainless(+) Small Counter sunk Tapping Screw(1-A)
Bill of material
20-02-0006-0040-0350
S
Size
4.0
4.0
L
Length
35
35
CNSORDERNO
Order number
20-02-0006-0040-0350
20-02-0006-0040-0350
P
Pitch
1.59
1.59
mm
TOH
Type of + Hole
2
DK
Outside Diameter
6
6
mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
-0.5
K
Width
2.3
2.3
mm
TK
tolerance-k
-0.3
mm