21-02-0506-0040-0300
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sunco/tapping_screws/32206.prj},{NB=21-02-0506-0040-0300},{S=4},{L=30},{P=1.41},{TOH=2},{DK=6},{TDK=-0.5},{K=2.3},{TK=-0.3},{G=5},{L1=16,20,25,30,35,40,45,50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21020506 - Stainless(+) Small Counter sunk Tapping Screw(2guide, BRP)
Bill of material
21-02-0506-0040-0300
S
Size
4
L
Length
30
30
CNSORDERNO
Order number
21-02-0506-0040-0300
21-02-0506-0040-0300
P
Pitch
1.41
mm
TOH
Type of + Hole
2
DK
Outside Diameter
6
mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
K
Width
2.3
mm
TK
tolerance-k
-0.3
mm
G
Length
5
mm