LYA-H551
unitray
Cable Tray Left Wye Fittings
Aluminum E1 Heavy Duty 152 mm Siderail
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{unitray/cable_tray_left_wye_fitting/aluminum_e1_heavy_duty_152mm_siderail/solid_bottom.prj},{NB=LYA-H551},{SHA256=CF4/gOkefeESXTDWMvQ9RXhv4bGIEBmlesDJqfF5kEE=},{INAME=00051__lya2dh551},{DESC=Left Wye Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=H - E / 160 mm (6.3)\"},{W1=5 - 300 mm (12)\"},{W2=5 - 300 mm (12)\"},{RS=1 - Solid Bottom},{PN=LYA-H551}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Solid Bottom - Aluminum E1 Heavy Duty 152mm Siderail
Bill of material
LYA-H551
DESC
Description
Left Wye Fitting
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
H - E / 160 mm (6.3)"
W1
Width 1
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
W2
Width 2
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
RS
Rung Spacing
1 - Solid Bottom
PN
Part Number
LYA-H551
LYA-H551