??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0210 - Tubular handles
Bill of material
K0210.600
BESTKIPPUSA
Order No.
FORM
AUSF
version
A
Length
mm
B
width
26 mm
B1
diameter
20x2 mm
D
diameter
M8x20 mm
H
height
55 mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.