??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0418 - Swivel feet plates stainless steel
Bill of material
K0418.1060
BESTKIPPUSA
Order No.
D
diameter
mm
H
height
29 mm
BELASTUNG
load capacity max.
7 kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
信息
Infotext
INFO
Technical Information
信息
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.