Robinet de douche apparent VITUS VD-Auf/Zu-T / u
Eau mixte, ThermoProtect thermostat
Utilisation Ouvert/Fermé manuelle. Raccordement de douche, en bas. Fournitures
- Robinet de douche apparent Marche/Arrêt
- Bouton de commande « Ouvert/Fermé »
- ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l’arrivée d’eau froide
- Cartouche céramique - Ouvert/Fermé
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)
Données techniques
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Certificats: PA-IX 38240/IB, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: B
- 016120699