Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o
Eau mixte, ThermoProtect thermostat
Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles. Raccordement de douche, en bas. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Fournitures
- Robinet de douche apparent à fermeture automatique électronique
- ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l’arrivée d’eau froide
- Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d’eau IP65
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)
Données techniques
- Possibilités de réglages par SWS/SSC
- Force de commande (légère / moyenne / élevée)
- Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
- Durée de fonctionnement max. (1 – 950 s)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
- Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
- Durée de fonctionnement max. (4 – 120 s, programmable sur 10 niveaux)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Certificats: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: B
- 016140699