카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
A10-044
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/a/a_10.prj},{NB=A10-044(0)_1},{CODE=A10-044},{DH=10.0},{DD=5},{LO=44},{RG=86.0},{SX=0.0},{S1=4.4},{F1=378},{S2=5.3},{F2=454},{S3=5.9},{F3=511},{SN=6.6},{FN=568},{SB=11.0},{BXH=2.0 x 2.8},{DE=9.5},{DE1=9.500},{B=2.000},{H=2.800},{DDNUM=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
A Ø 10 - Ultra heavy load
Bill of material
A10-044
CODE
-
A10-044
A10-044
DH
Hole diameter
10.0
mm
DD
Rod diameter
5
mm
LO
Free length
44
44
RG
Rate /±10%
86.0
86.0
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
44.000
44.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
4.4
4.4
mm
F1
Force
378
378
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
5.3
5.3
mm
F2
Force
454
454
N
S3
5.9
5.9
mm
F3
Force
511
511
N
SN
Maximum operating deflection
6.6
6.6
mm
FN
Force
568
568
N
SB
Solid deflection
11.0
11.0
mm
BXH
Cross wire section
2.0 x 2.8
mm
H
2.800
mm
DDNUM
5.000
mm