카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
A13-051
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/a/a_13.prj},{NB=A13-051(0)_1},{CODE=A13-051},{DH=12.5},{DD=6.3},{LO=51},{RG=128.0},{SX=0.0},{S1=5.1},{F1=653},{S2=6.1},{F2=783},{S3=6.9},{F3=881},{SN=7.7},{FN=979},{SB=12.6},{BXH=2.75 x 3.4},{DE=12.5},{DE1=12.500},{B=2.750},{H=2.750},{DDNUM=6.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
A Ø 13 - Ultra heavy load
Bill of material
A13-051
CODE
-
A13-051
A13-051
DH
Hole diameter
12.5
mm
DD
Rod diameter
6.3
mm
LO
Free length
51
51
RG
Rate /±10%
128.0
128.0
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
51.000
51.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
5.1
5.1
mm
F1
Force
653
653
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
6.1
6.1
mm
F2
Force
783
783
N
S3
6.9
6.9
mm
F3
Force
881
881
N
SN
Maximum operating deflection
7.7
7.7
mm
FN
Force
979
979
N
SB
Solid deflection
12.6
12.6
mm
BXH
Cross wire section
2.75 x 3.4
mm
H
2.750
mm
DDNUM
6.300
mm