카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
A40-127
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/a/a_40.prj},{NB=A40-127(0)},{CODE=A40-127},{DH=40},{DD=20},{LO=127},{RG=622},{SX=0.0},{S1=12.7},{F1=7899},{S2=15.2},{F2=9454},{S3=17.1},{F3=10664},{SN=19.1},{FN=11849},{SB=28},{FB=17416},{MAT=Cr-Si},{BXH=8.5 x 11},{DE=37.7},{DE1=37.700},{B=8.500},{H=11.000},{DDNUM=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
A Ø 40 - Ultra heavy load
Bill of material
A40-127
CODE
-
A40-127
A40-127
DH
Hole diameter
40
mm
DD
Rod diameter
20
mm
LO
Free length
127
127
RG
Rate /±10%
622
622
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
127.000
127.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
12.7
12.7
mm
F1
Force
7899
7899
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
15.2
15.2
mm
F2
Force
9454
9454
N
S3
17.1
17.1
mm
F3
Force
10664
10664
N
SN
Maximum operating deflection
19.1
19.1
mm
FN
Force
11849
11849
N
SB
Solid deflection
28
28
mm
BXH
Cross wire section
8.5 x 11
mm