A-1 Modular Belt-1-1
LILAI Chain
A/B Series Modular Belt
A Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lilai/a_b_series_mesh_belt_chain/a_series/a-1_mbc_asmtab.prj},{NB=A-1 Modular Belt-1-1},{PN=A-1 Modular Belt},{APPLICATION=Food conveyors, and conveyor belts for packaging machines.},{MATERIAL=Polypropylene (PP), the use temperature is +1℃~+98℃, and it is also suitable for acid-resistant environment.},{MBL=8800},{MBOR=23%},{MBC=White or blue},{WEIGHT=6.89},{N=1},{L=1},{MBT=Standard modular belt width: W=152.4*N},{PPATH=a-1_mbc/assembly/a-1_mbc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
A-1 Modular Belt - A Series
Bill of material
A-1 Modular Belt-1-1
PN
Product Name
A-1 Modular Belt
APPLICATION
Application
Food conveyors, and conveyor belts for packaging machines.
MATERIAL
Modular belt and pin material
Polypropylene (PP), the use temperature is +1℃~+98℃, and it is also suitable for acid-resistant environment.
MBL
Modular belt load
8800
N/M
MBOR
Modular belt opening rate
23%
MBC
Modular belt color
White or blue
WEIGHT
Modular belt weight
6.89
kg/m^2
N
The multiply of standard modular belt width
W
152.4
mm
L
The multiply of standard pitch
MBT
Modular belt width
Standard modular belt width: W=152.4*N