??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
A-1-X 非标准网带链 - A系列
明细表
A-1-X Non-standard Modular belt-1-0-1
PN
产品名称
A-1-X 非标准网带链
APPLICATION
Application
食品输送,以及包装机输送带。
MATERIAL
网带和销轴材质
聚丙烯(PP),使用温度+1℃~+98℃,同时适用于耐酸环境。
MBL
网带负载
8800 N/M
MBC
网带颜色
白色 或 蓝色
MBOR
网带开孔率
18%
N
标准模块宽度的倍数
T
非标模块宽度的倍数
W
152.4 mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
Non-standard modular belt width: W=152.4*N+16.9*T
REMARK
Remark
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系