Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0305768 A-CWA-064-050-P
SCHUNK
자동화 기술
액세서리
어댑터 플레이트
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/zubehoer/adapterplatte/a_cwa.prj},{NB=SCHUNK-0305768 A-CWA-064-050-P},{IDNR=0305768},{TYP=A-CWA-064-050-P},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYP1=2.000},{L1=52.000},{B1=36.000},{H1=21.000},{L2=35.000},{L3=42.000},{L4=27.000},{L5=17.000},{L6=22.000},{L7=20.300},{L8=22.600},{L9=12.000},{L10=4.000},{L11=17.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{B2=22.000},{B3=8.700},{B4=27.000},{B5=6.800},{B6=10.000},{B7=5.300},{B8=0.000},{B9=0.000},{H2=0.700},{H3=6.000},{H4=8.000},{H5=2.500},{H6=9.000},{H7=7.000},{H8=2.900},{H9=7.000},{H10=4.000},{H11=0.600},{H12=6.000},{D1=8.000},{D2=6.000},{D3=3.300},{D4=5.000},{M1=3.000},{M2=3.000},{M3=3.000},{R1=4.000},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=18732},{D5=0.000},{D5T=0.000},{D6=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
A-CWA - 어댑터 플레이트
BOM
SCHUNK-0305768 A-CWA-064-050-P
IDNR
ID
0305768
0305768
TYP
설명
A-CWA-064-050-P
A-CWA-064-050-P
ONLINE
추가 제품 정보
상품 페이지로
CNSCTN
관세 번호
84799070
D5
Durchmesser
0.000
0.000
mm
D5T
Durchmesser Tiefe
0.000
0.000
mm
D6
Durchmesser Durchgangsbohrung
0.000
0.000
mm