Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0308426 A-GSW-B-AGE 50-Z
SCHUNK
자동화 기술
액세서리
어댑터 플레이트
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/zubehoer/adapterplatte/gswb_adap.prj},{NB=SCHUNK-0308426 A-GSW-B-AGE 50-Z},{IDNR=0308426},{TYP1=1.000},{D1=52.000},{B1=18.000},{L1=0.000},{L2=0.000},{L3=0.000},{R1=0.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{D2=42.200},{D2T=3.000},{D3=32.500},{D4=10.000},{D5=5.500},{D4T=5.500},{L6=0.000},{L7=0.000},{L8=0.000},{L10=0.000},{D6=3.000},{L11=9.000},{L12=45.000},{L9=0.000},{M1=12.000},{M1T=7.000},{M1KT=8.000},{L13=0.000},{W1=0.000},{L14=24.500},{W2=0.000},{L15=0.000},{D7=0.000},{M2=0.000},{M2T=0.000},{M2KT=0.000},{L17=0.000},{L18=0.000},{L19=0.000},{L20=0.000},{L21=0.000},{W3=0.000},{D8=12.000},{M3=5.000},{M3T=5.000},{M3KT=8.000},{M4=0.000},{M4T=0.000},{M4KT=0.000},{L23=0.000},{L24=0.000},{L25=0.000},{L26=0.000},{L27=0.000},{L22=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
A-GSW-B-AGE - 어댑터 플레이트
BOM
SCHUNK-0308426 A-GSW-B-AGE 50-Z
IDNR
ID
0308426
0308426
TYP
설명
A-GSW-B-AGE 50-Z
A-GSW-B-AGE 50-Z
CNSCTN
관세 번호
84799070
EPIMID
42920
42920