Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0321413 A-OPR-101-ISO-A50-T
SCHUNK
자동화 기술
액세서리
어댑터 플레이트
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/zubehoer/adapterplatte/a_opr_t.prj},{NB=SCHUNK-0321413 A-OPR-101-ISO-A50-T},{IDNR=0321413},{TYP=A-OPR-101-ISO-A50-T},{ONLINE=Zur Produktseite},{ISO=50.000},{TYP1=101.000},{D1=100.000},{D2=98.000},{D3=31.500},{D4=10.000},{D5=5.500},{D6=3.000},{D7=6.000},{B1=4.000},{W5=90.000},{LK1=25.000},{LK2=25.000},{W1=50.000},{W2=185.000},{B2=4.000},{LK3=50.000},{W3=45.000},{W4=0.000},{M1=6.000},{L1=17.500},{L2=6.000},{L4=2.000},{L3=11.700},{L5=2.500},{R1=0.800},{R2=0.500},{L6=17.500},{H1=2.200},{OPR=77.000},{D8=0.000},{D8T=0.000},{TYP2=0.000},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=33062}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
A-OPR 툴 측 - 어댑터 플레이트 OPR
BOM
SCHUNK-0321413 A-OPR-101-ISO-A50-T
IDNR
ID
0321413
0321413
TYP
설명
A-OPR-101-ISO-A50-T
A-OPR-101-ISO-A50-T
ONLINE
추가 제품 정보
상품 페이지로
CNSCTN
관세 번호
84799070