??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A13680 - Badetuchablage mit Handtuchhalter, Achsabstand 60 cm
Stückliste
A13680CR
CODE
Code
A13680CR
MAT
Material
SDESCR1
Kurze Beschreibung 1
INDA Bath Towel Rack Cm63X29 H16
SDESCR2
Kurze Beschreibung 2
HOTELLERIE A13680 63X29 CR
ARTDESC
Artikelbeschreibung
INDA ACCESSORIES HOTELLERIE Bath Towel Rack Cm63X29 H16 CR
INTERCODE
Internationaler Code
EAN-13:8010359876395
HEIGHT
Höhe
16 cm
WIDTH
Breite
63 cm
DEPTH
Tiefe
29 cm
WEIGHT
Gewicht
1.920 kg
SER
Linie
HOTELLERIE
LINE
LINIE
Badetuchablage
MOD
Modell
A13680
INTRACODE
Intrastat Code
74182000
URL
URL link
https://www.inda.net/
DSG
Design
Matteo Thun & Antonio Rodriguez