??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A15100 - Wandhalterung mit extra klarem transparentem Glasbecher
Stückliste
A15100CR03
CODE
Code
A15100CR03
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
MAT
Material
MAT2
Material
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelbeschreibung
A15100CR03
SDESCR1
Kurze Beschreibung 1
INDA Becherhalter A15100
SDESCR2
Kurze Beschreibung 2
DIVO 1500 L11xH11.3xP11.2 Chromo Transparent
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: DIVO 1500 Portasapone Prod. No.: A15110 L11xH11.3xP11.2 Chromo Transparent
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8021586774231
ARTTYPE
Artikeltyp
Standardartikel
STAT
Status
STRÖMUNG
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
11.3 cm
WIDTH
Breite
11 cm
DEPTH
Tiefe
11.2 cm
WEIGHT
Gewicht
0.6300 kg
SER
Linie
DIVO 1500
LINE
Linie
Tumbler Halter
MOD
Modell
A15100
INTRACOD
Intrastat-Code
70133799
FINSTRUT
Ausführung Struktur
Chromo
GROUP
Produktgruppierung
A15100
PANELS
Paneeloberflächen
Transparent