A41-25-24
Bel Fuse
Signal Transformer
A41-25-24
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/a41_25_24/a41_25_24.prj},{NB=A41-25-24},{PN=A41-25-24},{DESC=International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 25VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series},{POWERVA=25},{OS=24VCT},{OP=12V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.25 lbs (0.57 kg)},{LENGTH=2.81 in. (71.4 mm)},{WIDTH=2.14 in. (54.4 mm)},{HEIGHT=2.31 in. (58.7 mm)},{SHA256=MYxZkRNDsb+hYBzIGpeziw5OZuXtjFQWzBKGjrEwfW8=},{INAME=00179__a412d252dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
a41_25_24 - Signal Transformer
Bill of material
A41-25-24
PN
Part Number
A41-25-24
DESC
Description
International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 25VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series
POWERVA
Power
25
VA
OS
Output Series
24VCT
OP
Output Parallel
12V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
1.25 lbs (0.57 kg)
LENGTH
Length
2.81 in. (71.4 mm)
WIDTH
Width
2.14 in. (54.4 mm)
HEIGHT
Height
2.31 in. (58.7 mm)