A41-43-20L
Bel Fuse
Signal Transformer
A41-43-20L
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/a41_43_20l/a41_43_20l.prj},{NB=A41-43-20L},{PN=A41-43-20L},{DESC=International All-4-One Transformer with Lead Wires, Chassis Mount, 43VA Power},{POWERVA=43},{OS=20VCT},{OP=10V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.6 lbs (0.73 kg)},{LENGTH=3.12 in. (79.2 mm)},{WIDTH=2.14 in. (54.4 mm)},{HEIGHT=2.68 in. (68.1 mm)},{SHA256=9W4ZugdIHXXjZdAqTrF0R0YqbwCXXlhVsqj1mv1NEfg=},{INAME=00156__a412d432dxxl2estep}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
a41_43_20l - Signal Transformer
Bill of material
A41-43-20L
PN
Part Number
A41-43-20L
DESC
Description
International All-4-One Transformer with Lead Wires, Chassis Mount, 43VA Power
POWERVA
Power
43
VA
OS
Output Series
20VCT
OP
Output Parallel
10V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
1.6 lbs (0.73 kg)
LENGTH
Length
3.12 in. (79.2 mm)
WIDTH
Width
2.14 in. (54.4 mm)
HEIGHT
Height
2.68 in. (68.1 mm)