??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A88K30 - Set lavabo (spandisapone con portabicchiere)
Stückliste
A88K30CR21
CODE
Code
A88K30CR21
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
MAT
Material
MAT2
Material
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelbeschreibung
A88K30CR21
SDESCR1
Kurze Beschreibung 1
INDA Bausatz A88K30
SDESCR2
Kurze Beschreibung 2
INDISSIMA L20.6xH15.2xP11.5 Chromo RS
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: INDISSIMA Kit Prod. No.: A88K30 L20.6xH15.2xP11.5 Chromo Satin Glass
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8021586783417
ARTTYPE
Artikeltyp
Standardartikel
STAT
Status
STRÖMUNG
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
15.2 cm
WIDTH
Breite
20.6 cm
DEPTH
Tiefe
11.5 cm
WEIGHT
Gewicht
16.600 kg
SER
Linie
INDISSIMA
LINE
Linie
Bausatz
MOD
Modell
A88K30
INTRACOD
Intrastat-Code
73249000
FINSTRUT
Ausführung Struktur
Chromo
GROUP
Produktgruppierung
A88K30
PANELS
Paneeloberflächen
Satiniertes Glas