??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
AB 05 - Ex-d IIB Deckenanbauleuchte Zone 1/21
Stückliste
AB052110110001
IDNR
Identifikation
LOD
AUS
Ausführung
NT
Beschreibung
Ex-d IIB Deckenanbauleuchte Zone 1/21
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex/> II 2 G Ex d IIB T4/T3 Gb
T2
EG-Baumusterprüfbescheinigung
PTB 08 ATEX 1001 X
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis +55 °C
T5
Bemessungsspannung
230 V
T9
Bemessungslichtstrom der Lampe
5600 lm (lampenabhängig)
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T12
Anschlussklemmen
L1, N, PE: 2 x 2.5 mm˛
T13
Gehäusematerial
Leichtmetallguss
T14
Gewicht
6.9 kg
T15
Gehäusefarbe
grau
T16
Produktbeschreibung
TP
Text für Produktgruppe
0