??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
AB 05 - Ex-nR Deckenanbauleuchte Zone 2/22
Stückliste
AB056111110001
IDNR
Identifikation
LOD
AUS
Ausführung
NT
Beschreibung
Ex-nR Deckenanbauleuchte Zone 2/22
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex/> II 3 G nR II T4/T3 Gc <Ex/> II 3 D Ex tc IIIC T100°C/T125°C/T140°C Dc IP66
T2
EG-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 07 ATEX E 151
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BVS 10.0071
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-55 °C bis +40 °C
T5
Bemessungsspannung
T9
Bemessungslichtstrom der Lampe
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T12
Anschlussklemmen
L1, N, PE: 2 x 2.5 mm˛
T13
Gehäusematerial
Leichtmetallguss
T14
Gewicht
T15
Gehäusefarbe
grau
T16
Produktbeschreibung
TP
Text für Produktgruppe
0