??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
AB41E2
部品表
AB41E2-02-1-C4T-AC100V
MODEL
機種形番
AB41E2
PS
接続口径
OS
オリフィス径
BSC
ボディ・シール材質組合せ
COIL
コイルの種類
4 : 耐熱クラス 180 (H) 種防爆コイルd2G2
EWPM
外部導線引込方式
OO
その他オプション
OEPC
防爆認証機関
VOLT
電圧
INFOTEXT
製品情報
製品情報
A
36.0 mm
B
11 mm
C
54 mm
D
97 mm
E
92 mm