카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
AB41E2-02-1-C4T-AC100V
CKD
유체 제어 장비
방폭형 2・3포트 솔레노이드 밸브
d2G2방폭용 2포트 전자 밸브 (MULTILEX) E2
AB41E2 시리즈
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/explosion_proof_multi_fluid_control_2_3_port_solen/d2g2_explosion_proof_2_port_solenoid_valve/ab41e2_series/ab41e2_asmtab.prj},{NB=AB41E2-02-1-C4T-AC100V},{MODEL=AB41E2},{PS=02},{OS=1},{BSC=C},{COIL=4 : Thermal class 180 (H) explosion-proof coil d2G2},{EWPM=T},{OO=Blank},{OEPC=},{VOLT=AC100V},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=parts/ab41e2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
AB41E2
BOM
AB41E2-02-1-C4T-AC100V
MODEL
기종 형번
AB41E2
PS
접속 구경
02 : Rc1/4
03 : Rc3/8
2G : G1/4
3G : G3/8
2N : 1/4NPT
3N : 3/8NPT
02 : Rc1/4
03 : Rc3/8
2G : G1/4
3G : G3/8
2N : 1/4NPT
3N : 3/8NPT
OS
오리피스 지름
1 : φ1.5
2 : φ2
3 : φ3
4 : φ3.5
5 : φ4
6 : φ5
7 : φ7
1 : φ1.5
2 : φ2
3 : φ3
4 : φ3.5
5 : φ4
6 : φ5
7 : φ7
BSC
보디・Seal 재질 조합
C : 표준, 황동 보디, PTFE Seal
F : 옵션, 스테인리스 보디, PTFE Seal
K :옵션, 황동 보디, PTFE Seal, 금유 처리
N :옵션, 스테인리스 보디, PTFE Seal, 금유 처리
C : 표준, 황동 보디, PTFE Seal
F : 옵션, 스테인리스 보디, PTFE Seal
K :옵션, 황동 보디, PTFE Seal, 금유 처리
N :옵션, 스테인리스 보디, PTFE Seal, 금유 처리
COIL
코일
4 : 내열 클래스 180(H)종 방폭 코일 d2G2
EWPM
외부 도선 인입 방식
T :표준 , 전선관 나사 결합 (G1/2)
L : 옵션, 내압 패킹 (G1/2)결합, 케이블 외경 φ7.5 ~8.4
M :옵션, 내압 패킹 (G1/2)결합, 케이블 외경 φ8.5 ~ 9.4
T :표준 , 전선관 나사 결합 (G1/2)
L : 옵션, 내압 패킹 (G1/2)결합, 케이블 외경 φ7.5 ~8.4
M :옵션, 내압 패킹 (G1/2)결합, 케이블 외경 φ8.5 ~ 9.4
OO
그 외 옵션
기호 없음:옵션 없음
B: 취부판 부착
기호 없음:옵션 없음
B: 취부판 부착
OEPC
방폭인증기관
무기 호 : 일본 인증 (TIIS)
CN : 중국 인증 (NEPSI) (CCC)
무기 호 : 일본 인증 (TIIS)
CN : 중국 인증 (NEPSI) (CCC)
VOLT
전압
AC100V : AC100V50/60Hz, AC110V60Hz
AC200V : AC200V50/60Hz, AC220V60Hz
AC100V : AC100V50/60Hz, AC110V60Hz
AC200V : AC200V50/60Hz, AC220V60Hz
INFOTEXT
제품정보
제품정보
A
36.0
mm
B
11
mm
C
54
mm
D
97
mm
E
92
mm