??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
AB41E2
明细表
AB41E2-02-1-C4T-AC100V
MODEL
机种型号
AB41E2
PS
配管口径
OS
节流孔径
BSC
阀体・密封件材质组合
COIL
线圈种类
4 : 绝缘等级180 (H) 防爆线圈d2G2
EWPM
外部导线引入方式
OO
其他选择项
OEPC
防爆认证机构
VOLT
电压
INFOTEXT
产品信息
产品信息
A
36.0 mm
B
11 mm
C
54 mm
D
97 mm
E
92 mm