??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ABC120-1T15L - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC120-1T15L
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 15VDC, 8A, Input 85-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
120 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
8 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
PN
Part Number
ABC120-1T15L