??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc200_1012g - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC200-1012G
PN
Part Number
ABC200-1012G
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 200W, Output 12VDC, 15A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant
POWER
Power
200 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
15 A
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C